1 L SS

1 L SS
1 L SS

Eje, 0.9990 / 0.9995 in Diámetro, Clase L, Acero inoxidable 440C, 50 Rockwell C mín., 178 in Largo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day  *

  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Diámetro real [d]0.9990 / 0.9995 in 
Longitud178 in +/- 1/32 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase L 
Dureza50 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero inoxidable 440C 
Material, ShaftAcero inoxidable 440C 
Profundidad de la carcasa0.080 in
Redondez0.000080 in
Unión cónica0.0001 in
Weight39.5 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: